Polska - Polski

Philips Oprawy TrueLine do wbudowania, 28 W, 1200x80 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, Power over Ethernet, UGR19, U0, VLC

RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0

Opis produktu

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Sterownik oprawy oświetleniowej z zasilaniem przez Ethernet, Puste gniazdo czujnika z opcją modernizacji (z pokrywą), Komunikacja za pomocą światła widzialnego (VLC), 4000 lm, 28 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Strukturalna optyka, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa III, Złączka RJ45, męska

Kod zamówienia: 910505103147
Pełny kod zamówienia: 871951497156100

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0 txt 6.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505103147 pl_PL pdf 366.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505103147_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-910505103147_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0 IES
Plik Revit
Revit file - RC530BI - 910505103147 REVIT
Dialux
ULD File - RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0 ULD
Relux
ROLF File - RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0 ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0 LDT