Polska - Polski

Philips Oprawa TrueCircle do wbudowania

TrueCircle: Uniwersalna lampa sufitowa LED o okrągłym kształcie

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

TrueCircle to funkcjonalna okrągła oprawa do wbudowania o surowym klasycznym wyglądzie, która pasuje do niemal każdej przestrzeni biurowej. To nowoczesna, dyskretnie zaprojektowana rodzina opraw oświetleniowych, zapewniających bezpośrednie rozproszone światło, dzięki czemu oprawa wkomponuje się w architekturę większości budynków. Seria obejmuje modele o 2 różnych rozmiarach, skutecznościach świetlnych i o różnej optyce. Specjalna optyka mikropryzmatyczna zapewnia komfort bez oślepiania i emituje jednorodne światło, zachowujące pełną zgodność z normami biurowymi. Nowa okrągła oprawa oświetleniowa Philips oferuje zrównoważone rozwiązanie, zapewniające elastyczny montaż i umożliwia uzyskanie wyjątkowego oświetlenia i światła najwyższej jakości.

Korzyści

  • Komfortowe, przeciwolśnieniowe oświetlenie zgodne z normami dla biur

  • Konkurencyjne rozwiązanie zapewniające dobre parametry oświetleniowe

Cechy

  • Oświetlenie zgodne z normami dla biur wyposażone w optykę PSP (UGR<19)

  • Dwie moce strumienia świetlnego i dwa rozmiary; 2000 lm, śr. 38 cm i 3600 lm, śr. 50 cm

Zastosowania

  • Biura
  • Hotele
  • Szkoły
  • Budynki mieszkalne

Do pobrania