Philips Oprawa TrueCircle do wbudowania, 20 W, D380 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI
RC250B 20S/840 PSD PSP D380 WH
Opis produktu
D380 mm, Aluminium, Biel, Drogowy biały (RAL9016), Zasilacz z interfejsem DALI, 2000 lm, 20 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Szeroki rozsył światła, Matowe, Polistyren, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- Osprzęt EB [Elektroniczny]
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat