Philips Przegub LuxSpace Accent Performance, Recessed, 37.5 W, D155 mm, 5000 lm, 3000 K, Szeroki rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, Biel, IP20
RS782B 49S/830 PSU-E WB WH
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
Recessed, D155 mm, Aluminium, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 5000 lm, 37.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Szeroki rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Specyfikacja
- Okres gwarancji 5 lat