Polska - Polski

Philips Przegub LuxSpace Accent Performance, Recessed, 37.5 W, D155 mm, 5200 lm, 2700 K, Bardzo szeroki rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, Srebrny, IP20

RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI

Opis produktu

Recessed, D155 mm, Aluminium, Srebrny, Anodyzowane aluminium (RAL9006), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Bardzo szeroki rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe

Kod zamówienia: 910505101651
Pełny kod zamówienia: 871869997965200

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505101651 pl_PL pdf 394.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505101651_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-910505101651_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI IES
Plik Revit
Revit file - RS780BI - 910505101651 ZIP
Dialux
ULD File - RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI ULD
Relux
ROLF File - RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI LDT