Polska - Polski

Philips Przegub LuxSpace Accent Performance, Recessed, 35 W, D155 mm, 2800 lm, Fresh meat, 3000 K, CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent o wysokiej skuteczności świetlnej, Biel, IP20

RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH

Opis produktu

Recessed, D155 mm, Aluminium, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 2800 lm, 35 W, 81 lm/W, Fresh meat, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy — szeroki rozsył światła 40–80 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent o wysokiej skuteczności świetlnej, Przezroczyste, Szyba hartowana, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe

Kod zamówienia: 910505101648
Pełny kod zamówienia: 871869997962100

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505101648 pl_PL pdf 389.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505101648_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-910505101648_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH IES
Plik Revit
Revit file - RS780BI - 910505101648 ZIP
Dialux
ULD File - RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH LDT