Polska - Polski

Philips Przegub LuxSpace Accent Performance, Recessed, 29.5 W, D155 mm, 4200 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent o wysokiej skuteczności świetlnej, Biel, IP20

RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH

Opis produktu

Recessed, D155 mm, Aluminium, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact, obsługa komunikacji za pomocą światła widzialnego (zewnętrzny), 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Odbłyśnik z metalu o wysokostrumieniowy — średni rozsył światła 20–40 stopni, Odbłyśnik PerfectAccent o wysokiej skuteczności świetlnej, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe

Kod zamówienia: 910505101641
Pełny kod zamówienia: 871869997955300

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505101641 pl_PL pdf 389.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505101641_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-910505101641_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH IES
Plik Revit
Revit file - RS780BI - 910505101641 ZIP
Dialux
ULD File - RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH LDT