Polska - Polski

Philips Przegub LuxSpace Accent Performance, Recessed, 29 W, D155 mm, 3800 lm, 2700 K, Wąski rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, Biel, IP20

RS782B 39S/827 PSU-E NB WH

Opis produktu

Recessed, D155 mm, Aluminium, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 3800 lm, 29 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Wąski rozsył światła, Odbłyśnik PerfectAccent, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 2-biegunowe

Kod zamówienia: 910505101569
Pełny kod zamówienia: 871869997883900

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505101569 pl_PL pdf 388.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505101569_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-910505101569_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RS782B 39S/827 PSU-E NB WH IES
Plik Revit
Revit file - RS780BI - 910505101569 ZIP
Dialux
ULD File - RS782B 39S/827 PSU-E NB WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 39S/827 PSU-E NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 39S/827 PSU-E NB WH LDT