Polska - Polski

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 2700 K, Przyciemnienie przez odcięcie fazy, Szeroki rozsył światła, Aluminium, IP20/44

RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU

Opis produktu

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Odlew aluminiowy, Aluminium, Oprawa do wbudowania, Zasilacz z regulacją, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 2700 K, (0.46, 0.41) SDCM <5, Szeroki rozsył światła, poliwęglan, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód 0,25 m ze złączką 3-biegunową, Szybkozłączka 3-biegunowa

Kod zamówienia: 911401897882

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401897882 pl_PL pdf 400.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 6S/9S pdf 6.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401897882_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-911401897882_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU IES
Plik Revit
Revit file - 911401897882 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED6 WB 827 D78 PSR PI6 ALU 911401897882 pdf 655.7 kB