Polska - Polski

Philips CoreLine Batten, All-in, 57 W, L1500, 8000 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Opalizowany, IP20/40, EL-ready

BN126C LED80S/830_40 PSD L1500

Opis produktu

L1500, Metal/plastik, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz z interfejsem DALI, All-in, Multi Color Temperature, 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, IK04 | 0,5 J standardowa plus, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego), Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)

Kod zamówienia: 911401850387
Pełny kod zamówienia: 872016976838399

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt