Polska - Polski

Philips TubePoint gen2, Tunnel light, 104 W, 14940 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Rozsył symetryczny średni 11, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG6-6

BGP235 LED180-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB

Opis produktu

Tunnel light, Odlew aluminiowy, Ciemnoszary, Uchwyt do szybkiego montażu, średni, Zasilacz z interfejsem DALI, 14940 lm, 104 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Rozsył symetryczny średni 11, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym

Kod zamówienia: 912300024112
Pełny kod zamówienia: 871869948294700

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED180 [LED module 18000 lm]
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
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt