Polska - Polski

Philips TubePoint gen2

TubePoint Gen 2: wszechstronne, wydajne i trwałe oświetlenie tunelowe

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Wiele zarządów tuneli ma przestarzałe instalacje oświetleniowe tuneli, które pilnie wymagają wymiany, ale dysponują ograniczonym budżetem na realizację tego zadania. TubePoint Gen2 to idealne rozwiązanie. To ekonomiczne rozwiązanie jest efektem wieloletniego doświadczenia w oświetlaniu tuneli i przejść podziemnych, połączonego z najnowszymi technologiami. Dzięki modułowej konstrukcji i najnowocześniejszej architekturze LED TubePoint Gen2 jest wszechstronną i ekonomiczną oprawą oświetleniową spełniającą najsurowsze wymagania dotyczące oświetlenia tuneli. Wykonane z najwyższej jakości komponentów, specjalnie zaprojektowanych do tuneli, oprawy tunelowe zapewniają długą żywotność, doskonałą wydajność i niskie koszty konserwacji. Wysoka efektywność świetlna i szeroki wybór układów optycznych oznaczają, że liczba opraw oświetleniowych niezbędnych do instalacji może zostać znacząco zmniejszona w porównaniu z rozwiązaniami konwencjonalnymi. Wysoki stosunek lumenów do watów na poziomie systemu obniża całkowity koszt posiadania. TubePoint Gen2 jest częścią rozwiązania TotalTunnel zapewniającego kompleksowe oświetlenie tuneli. Rozwiązanie, któremu możesz zaufać, zapewniające wszechstronne i wydajne oświetlenie w tunelach drogowych.

Korzyści

  • Szeroka gama opraw odpowiednich do wszystkich typów tuneli drogowych

  • Ekonomiczne rozwiązanie LED do systemów punktowego oświetlenia tunelowego

Cechy

  • Szeroki wybór układów optycznych i strumieni świetlnych

  • Opcje montażu i połączeń

Zastosowania

  • Tunel
  • Przejście podziemne

Do pobrania