Polska - Polski

Philips TubePoint gen2, Tunnel light, 18.8 W, 2520 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Rozsył symetryczny średni 11, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG6-6

BGP235 LED30-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ

Opis produktu

Tunnel light, Odlew aluminiowy, Ciemnoszary, Uchwyt do szybkiego montażu, średni, Zasilacz z interfejsem DALI, 2520 lm, 18.8 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Rozsył symetryczny średni 11, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym

Kod zamówienia: 912300024108
Pełny kod zamówienia: 871869948290900

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED30 [LED module 3000 lm]
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
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt