Polska - Polski

Philips TubeLine, Tunnel light, 18.8 W, 2700 lm, 4000 K, CRI70, Rozsył tunelowy symetryczny, Klasa bezpieczeństwa I, IP66

BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP

Opis produktu

Tunnel light, Aluminium, Aluminium, 2700 lm, 18.8 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Rozsył tunelowy symetryczny, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Przewód z wtyczką 3-biegunową typu Wieland/Adels, Przewody/kable przyłączeniowe

Kod zamówienia: 912300023650
Pełny kod zamówienia: 871869909429400