Philips UrbanStar, Urban road & street light, 9.1 W, 1188 lm, 4000 K, CRI70, Analogowe, Rozsył symetryczny 50, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG6-6

BDS100 LED14/740 I DS50 DGR CLO-LS-8 50%

Opis produktu

Urban road & street light, poliwęglan, Szary, Wysięgnik do montażu na słupie o średnicy 76 mm, Zewnętrzny zasilacz z regulacją, Stały strumień świetlny i ściemnianie LumiStep 8 godzin, 1188 lm, 9.1 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.390) SDCM <5, CRI70, Rozsył symetryczny 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Złączka 2-biegunowa typu Wieland/Adels

Kod zamówienia: 912300023990
Pełny kod zamówienia: 871869945042700

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED14 [LED module 1400 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Wydajność
  • Klasa serwisowania
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Signify Circle

Do pobrania