Philips UrbanStar, Urban road & street light, 10 W, 1000 lm, 3000 K, CRI80, Analogowe, Bardzo szeroki rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG6-6
BDS100 LED12/830 I DX10 DGR CLO-LS-8 50%
Opis produktu
Urban road & street light, poliwęglan, Szary, Wysięgnik do montażu na słupie o średnicy 76 mm, Zewnętrzny zasilacz z regulacją, Stały strumień świetlny i ściemnianie LumiStep 8 godzin, 1000 lm, 10 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.380, 0.390) SDCM <5, CRI80, Bardzo szeroki rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Złączka 2-biegunowa typu Wieland/Adels
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED12 [LED Module 1200 lm]
- Wymienne źródło światła Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Wydajność
- Klasa serwisowania Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
- Okres gwarancji 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju Unclassified