Philips UrbanStar, Urban road & street light, 18.2 W, 1955 lm, 3000 K, CRI80, Średni rozsył 12, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6
BDS100 LED23/830 II DM12 SGR C1K
Opis produktu
Urban road & street light, poliwęglan, Szary, Wysięgnik do montażu na słupie o średnicy 76 mm, Zasilacz (wł./wył.), 1955 lm, 18.2 W, 107 lm/W, 3000 K, (0.380, 0.390) SDCM <5, CRI80, Średni rozsył 12, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Przewód 1,0 m z wtyczką 2-biegunową typu Wieland/Adels, Złączka 3-biegunowa typu Wieland/Adels
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED23 [LED module 2300 lm]
- Wymienne źródło światła Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Wydajność
- Klasa serwisowania Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
- Okres gwarancji 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju Unclassified