Polska - Polski

Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 56 W, 5106 lm, 3000 K, CRI80, Rozsył symetryczny 50, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, STD

BDP260 LED74-4S/830 II DS50 62P

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz (wł./wył.), 5106 lm, 56 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Rozsył symetryczny 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna

Kod zamówienia: 912300024265
Pełny kod zamówienia: 871869986502300

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED74 [LED module 7400 lm]
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
Rodzina produktów

Produkt