Polska - Polski

Philips TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 69 W, 9200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Wąski rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, STD

BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 76 mm regulowany, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, Stały strumień świetlny, 9200 lm, 69 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Wąski rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna

Kod zamówienia: 912300024202
Pełny kod zamówienia: 871869949761300

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED120 [LED module 12000 lm]
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
Rodzina produktów

Produkt