Polska - Polski

Philips TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 31.5 W, 3200 lm, 3000 K, CRI80, Programowalne (za pośrednictwem protokołu DALI lub NFC) autonomiczne ściemnianie, Średni rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, STD

BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Uniwersalne do średnicy 48 do 60 mm regulowane, Zasilacz z interfejsem DALI, DynaDimmer ze stałymi ustawieniami w wersji 3, 3200 lm, 31.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Średni rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna

Kod zamówienia: 912300024197
Pełny kod zamówienia: 871869949757600

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED40 [LED module 4000 lm]
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
Rodzina produktów

Produkt