Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 19.6 W, 2204 lm, 4000 K, CRI70, Średni rozsył, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6
BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6
Opis produktu
Urban road & street light, Aluminium, Srebrny, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz z DynaDimmer i stałym strumieniem świetlnym (zintegrowana), Stały strumień świetlny i ściemnianie LumiStep 8 godzin, 2204 lm, 19.6 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Blokowa złączka śrubowa 5-biegunowa
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED30 [LED module 3000 lm]
- Wymienne źródło światła Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat