Philips Jargeau LED gen3, Urban road & street light, 38 W, 3250 lm, 3000 K, CRI80, Średni rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa II, IP66
BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH GF BALL 6
Opis produktu
Urban road & street light, Aluminium, Czarny, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm, Zasilacz (wł./wył.), 3250 lm, 38 W, 86 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Średni rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Złączka 2-biegunowa typu Wieland/Adels
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED50 [LED module 5000 lm]
- Wymienne źródło światła Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat