Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED63 | LED module 6300 lm, 740 neutralna biel, Zasilacz z interfejsem DALI, Klasa bezpieczeństwa I, Średni rozsył 50, Szyba matowa, Czarny, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Złączka zewnętrzna, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm
BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9
Opis produktu
Urban road & street light, Aluminium, Czarny, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 3904 lm, 40 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Złączka zewnętrzna
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED63 [LED module 6300 lm]
- Wymienne źródło światła Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat