Polska - Polski

Philips CityMood, Urban road & street light, 70.8 W, 10440 lm, 3000 K, CRI70, Szeroki rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SL-PDR, STD

BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK

Opis produktu

Urban road & street light, Odlew aluminiowy ADC1 - klasa stopu (EN AC-47100), Czarny, Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Proste zawiesie, standardowe, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, 10440 lm, 70.8 W, 148 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Szeroki rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 912300060517
Pełny kod zamówienia: 872016956852500

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED120 [LED module 12000 lm]
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
Rodzina produktów

Produkt