Philips SunStay Pro, 43.4 W, 7202 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRGU10

VGP725 LED80-4S/740 HY DM10 DGR 76P 18A

Opis produktu

Aluminium, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 do 76 mm, 7202 lm, 43.4 W, 196 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 10 kV, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy

Kod zamówienia: 912300060318
Pełny kod zamówienia: 872016905326700

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED80 [LED module 8000 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Tier
    Specyfikacja
  • Klasa serwisowania
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Unclassified

Do pobrania