Philips SunStay Pro, 45.5 W, 7194 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRGU10
VGP725 LED80-4S/730 HY DM10 DGR 76P 18A
Opis produktu
Aluminium, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 do 76 mm, 7194 lm, 45.5 W, 187 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 10 kV, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED80 [LED module 8000 lm]
- Wymienne źródło światła Tak
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Tier Specyfikacja
- Klasa serwisowania Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
- Okres gwarancji 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju Unclassified