Philips SunStay Pro, 33.2 W, 5443 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa III, IP66

VGP725 LED60-4S/730 OG DM10 III DGR 76P

Opis produktu

Aluminium, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 60 do 76 mm, 5443 lm, 33.2 W, 192 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa III

Kod zamówienia: 912300060312
Pełny kod zamówienia: 872016905320500

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Tier
    Specyfikacja
  • Klasa serwisowania
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Unclassified

Do pobrania