Produkty
Informacje o serii produktów
Opis
Szukasz mocnego i niezawodnego reflektora do oświetlenia zewnętrznego? Nie szukaj dalej! Oświetlenie projektorowe Ledinaire o wysokiej mocy spełni Twoje potrzeby! Dzięki strumieniowi świetlnemu o wartości do 60 000 lm to oświetlenie projektorowe oferuje potężną moc. Wysokiej jakości technologia LED gwarantuje wyjątkową energooszczędność, a skuteczność świetlna systemu wynosi 120 lm/W. Oświetlenie projektorowe Ledinaire o wysokiej mocy w watach charakteryzuje się również imponującą trwałością, oferuje klasę ochrony I i stopień ochrony IP65. Solidna konstrukcja i klasa ochrony IK08 sprawiają, że lampa sprawdza się nawet w najtrudniejszych warunkach zewnętrznych. Nasze oświetlenie projektorowe zapewnia jasne i naturalnie wyglądające światło, które poprawia wygląd każdej przestrzeni zewnętrznej. Dzięki symetrycznemu rozsyłowi światła idealnie nadaje się do oświetlania fasad budynków i obszarów zewnętrznych. Możesz być pewien, że Twój system oświetleniowy będzie niezawodny. Oświetlenie projektorowe Ledinaire o dużej mocy dostępny jest w czterech różnych rozmiarach. Dzięki pochylonemu uniwersalnemu uchwytowi montażowemu i wstępnie zmontowanemu kablowi, instalacja jest szybka i łatwa. Zmodernizuj więc już dziś swój system oświetlenia zewnętrznego, wybierając oświetlenie projektorowe Ledinaire o dużej mocy — idealne połączenie mocy, wydajności i stylu.
Korzyści
Wysoka moc strumienia świetlnego: dzięki strumieniowi świetlnemu o wartości do 60 000 lm i tolerancji strumienia świetlnego na poziomie +/-10% to oświetlenie projektorowe zapewnia mocne i niezawodne światło w przypadku wielu zastosowaniach zewnętrznych.
Energooszczędność: technologia LED zastosowana w tym oświetleniu projektorowym gwarantuje wyjątkową energooszczędność, skuteczność systemu wynosi 120 lm/W, a współczynnik mocy >0,9. Dzięki temu możesz zaoszczędzić pieniądze na rachunkach za prąd, zmniejszając jednocześnie swój ślad węglowy.
Cechy
Wysoka wydajność do 60 000 lm z tolerancją lumenów +/-10%
Energooszczędna technologia LED o skuteczności systemu na poziomie 120 lm/W i współczynniku mocy >0,9