Polska - Polski

Philips Reflektor Ledinaire o dużej mocy, 300 W, 556 mm x 52mm, 36000 lm, 4000 K, CRI80, Symetryczna

BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB

Opis produktu

Reflektor Ledinaire o dużej mocy, 556 mm x 52mm, Odlew aluminiowy, Aluminiowy i szary, Zasilacz (wł./wył.), 36000 lm, 300 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Symetryczna, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 6 J, Klasa bezpieczeństwa I, 4/4 kV kV, Przewód 1,0 m bez wtyczki 3-biegunowej, Przewody/kable przyłączeniowe

Kod zamówienia: 911401844087
Pełny kod zamówienia: 872016976648899

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    -
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    2 jednostki
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Tier
    Wartość
  • Klasa serwisowania
    Klasa C, oprawa z ograniczoną listą części zamiennych
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Unclassified

Do pobrania