Polska - Polski

Philips Reflektor Ledinaire o dużej mocy

Niezawodna wydajność. Codziennie.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Szukasz mocnego i niezawodnego reflektora do oświetlenia zewnętrznego? Nie szukaj dalej! Oświetlenie projektorowe Ledinaire o wysokiej mocy spełni Twoje potrzeby! Dzięki strumieniowi świetlnemu o wartości do 60 000 lm to oświetlenie projektorowe oferuje potężną moc. Wysokiej jakości technologia LED gwarantuje wyjątkową energooszczędność, a skuteczność świetlna systemu wynosi 120 lm/W. Oświetlenie projektorowe Ledinaire o wysokiej mocy w watach charakteryzuje się również imponującą trwałością, oferuje klasę ochrony I i stopień ochrony IP65. Solidna konstrukcja i klasa ochrony IK08 sprawiają, że lampa sprawdza się nawet w najtrudniejszych warunkach zewnętrznych. Nasze oświetlenie projektorowe zapewnia jasne i naturalnie wyglądające światło, które poprawia wygląd każdej przestrzeni zewnętrznej. Dzięki symetrycznemu rozsyłowi światła idealnie nadaje się do oświetlania fasad budynków i obszarów zewnętrznych. Możesz być pewien, że Twój system oświetleniowy będzie niezawodny. Oświetlenie projektorowe Ledinaire o dużej mocy dostępny jest w czterech różnych rozmiarach. Dzięki pochylonemu uniwersalnemu uchwytowi montażowemu i wstępnie zmontowanemu kablowi, instalacja jest szybka i łatwa. Zmodernizuj więc już dziś swój system oświetlenia zewnętrznego, wybierając oświetlenie projektorowe Ledinaire o dużej mocy — idealne połączenie mocy, wydajności i stylu.

Korzyści

  • Wysoka moc strumienia świetlnego: dzięki strumieniowi świetlnemu o wartości do 60 000 lm i tolerancji strumienia świetlnego na poziomie +/-10% to oświetlenie projektorowe zapewnia mocne i niezawodne światło w przypadku wielu zastosowaniach zewnętrznych.

  • Energooszczędność: technologia LED zastosowana w tym oświetleniu projektorowym gwarantuje wyjątkową energooszczędność, skuteczność systemu wynosi 120 lm/W, a współczynnik mocy >0,9. Dzięki temu możesz zaoszczędzić pieniądze na rachunkach za prąd, zmniejszając jednocześnie swój ślad węglowy.

Cechy

  • Wysoka wydajność do 60 000 lm z tolerancją lumenów +/-10%

  • Energooszczędna technologia LED o skuteczności systemu na poziomie 120 lm/W i współczynniku mocy >0,9

Zastosowania

  • Mosty, pomniki i fasady
  • Hale i imprezy sportowe
  • Krajobraz
  • Fasady budynków, sklepy
  • Ogrody, przejścia podziemne
  • Billboardy
  • Tereny zewnętrzne i parkingi
  • Witryny sklepów detalicznych
  • Otoczenie magazynów
  • Niewielkie obiekty sportowe i rekreacyjne lub miejskie obiekty sportowe o różnym przeznaczeniu

Do pobrania