Polska - Polski

Philips Naświetlacze Ledinaire "all-in-one", 180 W, 20000 lm, 21000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Asymetryczna, IP65

BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Szary, Drogowy szary B (RAL7043), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Sterownik zintegrowany z tablicą LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 20000 lm, 21000 lm, 180 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Asymetryczna, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 1,5 kV w trybie różnicowym i 1,5 kV w trybie wspólnym, Przewód 2,0 m bez wtyczki, Przewody/kable przyłączeniowe

Kod zamówienia: 911401886386
Pełny kod zamówienia: 872016973614699

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED210-4S [LED module, system flux 21000 lm]
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED system in flux
  • Tier
    Wartość
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt