Philips Coreline Tempo Small Gen2, Floodlight, 31 W, 4437 lm, 4000 K, CRI70, Asymetryczna, IP66
BVP111 LED51-4S/740 OFA52
Opis produktu
Floodlight, Aluminium, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 4437 lm, 31 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Asymetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Przewód 1,0 m z wtyczką 3-biegunową typu Wieland/Adels, Złączka zewnętrzna
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- LED51 [LED module 5100 lm]
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat