Polska - Polski

Philips Clearflood gen2, 530 W, 78539 lm, 4000 K, CRI70, Asymetryczna, IP66

BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU

Opis produktu

Aluminium, Aluminium, Zasilacz, 78539 lm, 530 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, 6/8 kV, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy

Kod zamówienia: 912300060569
Pełny kod zamówienia: 872016979630000

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED930 [LED module 93000 lm]
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    3 jednostki
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Tier
    Specyfikacja
  • Klasa serwisowania
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Signify Circle

Do pobrania