Philips Clearflood gen2, 530 W, 76900 lm, 4000 K, CRI70, Asymetryczna, IP66
BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU
Opis produktu
Aluminium, Aluminium, Zasilacz, 76900 lm, 530 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, 6/8 kV, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED930 [LED module 93000 lm]
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 3 jednostki
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Tier Specyfikacja
- Okres gwarancji 5 lat