Polska - Polski

Philips Clearflood gen2, 341 W, 47660 lm, 4000 K, CRI70, Asymetryczna, IP66

BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU

Opis produktu

Aluminium, Aluminium, Zasilacz, 47660 lm, 341 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, 6/8 kV, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy

Kod zamówienia: 912300060560
Pełny kod zamówienia: 872016979621800

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED600 [LED module 60000 lm]
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    2 jednostki
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Tier
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat