Philips Clearflood gen2, 172 W, 25431 lm, 4000 K, CRI70, Asymetryczna, IP66
BVP655 LED300-4S/740 PSU DW30 ALU
Opis produktu
Aluminium, Aluminium, Zasilacz, 25431 lm, 172 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetryczna, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, 6/8 kV, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED300 [LED module 30000 lm]
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Tier Specyfikacja
- Okres gwarancji 5 lat