Polska - Polski

Signify ArenaX

Gdzie mistrzowie błyszczą

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

ArenaX to wysokowydajne, inteligentne rozwiązanie oświetleniowe zaprojektowane dla profesjonalnych obiektów sportowych, zapewniające wyjątkową jakość światła, precyzję oraz znaczące korzyści operacyjne i środowiskowe. Zapewnia immersyjne doświadczenie widza, priorytetowo traktując wygodę inżynierów, minimalizując zanieczyszczenie światłem w sąsiedztwie oraz redukując ślad węglowy. System dostarcza do 198 000 lumenów, z wysokim współczynnikiem oddawania barw CRI90, i cechuje się długą żywotnością przekraczającą 100 000 godzin, zapewniając niezawodną pracę w trudnych warunkach. Jej doskonała jakość światła jest osiągana dzięki zaawansowanym diodom LED oraz przełomowej technologii zarządzania termicznego, która dodatkowo redukuje wagę i wymiary oprawy. Wyposażony w specjalistyczną optykę i innowacyjny system kontroli wiązki, ArenaX w pełni spełnia globalne normy oświetleniowe dla obiektów sportowych, skutecznie ograniczając światło rozlewowe. Lekka, kompaktowa konstrukcja ułatwia montaż, obniża koszty obciążenia konstrukcyjnego i zmniejsza ciśnienie wiatru. Poziomo obracany uchwyt umożliwia elastyczny montaż i łatwe ustawienie kierunku oświetlenia w celu uzyskania optymalnego oświetlenia pola, podczas gdy system śledzenia wiązki usprawnia konserwację poprzez identyfikację optyki poszczególnych opraw. Zintegrowany sterownik obsługuje protokoły DMX/RDM, DALI i D4i oraz jest kompatybilny z systemem Interact, umożliwiając szczegółową kontrolę punktową, harmonogramowanie pracy i zarządzanie zasobami.

Korzyści

  • Strumień świetlny systemu do 198 900 lm oraz 171 100 lm (bez wizjera), w oparciu o CRI90 przy 110 lm/W, pozwala zmniejszyć liczbę opraw o 20%, a tym samym obniża TCO w przeliczeniu na jednostkę powierzchni.

  • Niska masa (3 kg, o 12% mniej niż w przypadku typowego reflektora) oraz kompaktowe wymiary zapewniają wygodę montażu, niższe obciążenie konstrukcji i niższe parcie wiatru (SCx).

Cechy

  • Strumień świetlny systemu do 198 900 lm oraz 171 100 lm (bez przesłony), oparty na CRI90 przy 110 lm/W

  • Specjalnie zaprojektowana dwuwarstwowa przesłona do redukcji rozproszenia światła

Zastosowania

  • Areny
  • Stadiony otwarte
  • Stadiony kryte

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Nie nadaje się do obszarów przemysłowych, w których występują substancje chemiczne. W przypadku zastosowania w środowiskach korozyjnych, takich jak baseny czy obszary nadmorskie na zewnątrz, przed zamówieniem należy skonsultować się z lokalnym zespołem sprzedaży w celu uzyskania specjalnej powłoki malarskiej. Produkt musi być zainstalowany na stałych obiektach.

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet ArenaX pl_PL pdf 627.8 kB

Ilustracje

Family-Photographs-ArenaX
Wiele zasobów