Polska - Polski

Philips Iridium gen4, Road & street light, 98 W, 10920 lm, 3000 K, CRI80, Zewnętrzne (brak połączenia wewnętrznego), Średni rozsył 10, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6

BGP502 LED130-4S/830 II DM10 PCC TXT GF

Opis produktu

Road & street light, Aluminium, Szary, Zaczep montażowy do średnicy 62 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 10920 lm, 98 W, 110 lm/W, 3000 K, 80, CRI80, Średni rozsył 10, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy

Kod zamówienia: 910925866577
Pełny kod zamówienia: 871951406009800

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED130-4S [LED module, system flux 13000 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specyfikacja
  • Klasa serwisowania
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Unclassified

Do pobrania