Polska - Polski

Philips DigiStreet Catenary, Road & street light, 38 W, 6400 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Rozsył symetryczny szeroki 1, Klasa bezpieczeństwa I, IP66, SRG6-6

BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Aluminium, Zaczep łańcuchowy, Zasilacz z interfejsem DALI, 6400 lm, 38 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Rozsył symetryczny szeroki 1, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Złączka śrubowa

Kod zamówienia: 912300023969
Pełny kod zamówienia: 871869945021200

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED64 [LED module 6400 lm]
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
    Specyfikacja
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt