Polska - Polski

Philips ClearWay gen2, Road & street light, 73 W, 9890 lm, 3000 K, CRI70, Średni rozsył 11, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, MSP

BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Powłoka chroniąca przed wodą morską, Uniwersalne do średnicy 48 do 60 mm regulowane, Zasilacz z interfejsem DALI, 9890 lm, 73 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 11, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Przewód 8,0 m bez wtyczki, Szybkozłączka 5-biegunowa

Kod zamówienia: 910925868941
Pełny kod zamówienia: 871951470792400

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED120 [LED module 12000 lm]
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
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Signify Circle

Do pobrania