Polska - Polski

Signify ClearWay gen2

Wszechstronne i ekonomiczne oświetlenie LED

Nowość
Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

ClearWay Gen2 umożliwia korzystanie z zalet technologii LED w oświetleniu miejskim od samego początku. Ta nowa, druga generacja oprawy bazuje na mocnych stronach swojej poprzedniczki i została zaprojektowana tak, aby jeszcze bardziej zminimalizować całkowity koszt posiadania. ClearWay Gen2 znacząco poprawia najważniejsze aspekty oświetlenia ulicznego w porównaniu z konwencjonalnym oświetleniem miejskim. Idealny dla nowych ulic oraz do renowacji istniejących instalacji, ten przystępny cenowo asortyment miejskich rozwiązań oświetleniowych ClearWay łączy w sobie czyste wzornictwo, wysokiej jakości światło ze znacznymi oszczędnościami energii i konserwacji. Krótko mówiąc, ClearWay Gen2 oznacza dobrą jakość światła z wszystkimi dodatkowymi zaletami LED — oszczędnością energii i długim okresem użytkowania. Oferuje więcej korzyści, a jednocześnie ma cieńszą i lżejszą konstrukcję, co ułatwia instalację.

Korzyści

  • Szereg korzyści zawartych w jednym typie oprawy

  • Łatwa w instalacji

Cechy

  • Jedna elastyczna konstrukcja oferująca różne opcje w zależności od potrzeb aplikacji

  • Zawiera specjalny przepis na światło, który pozwala zachować ciemne nocne niebo

Zastosowania

  • Drogi miejskie i osiedlowe
  • Ścieżki rowerowe i piesze
  • Drogi poboczne
  • Parkingi

Do pobrania