Polska - Polski

Philips ClearWay gen2, Road & street light, 62 W, 9030 lm, 4000 K, CRI70, Średni rozsył 11, Klasa bezpieczeństwa II, IP66

BGP307 LED109/740 II DM11 C10

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Uniwersalne do średnicy 48 do 60 mm regulowane, Zasilacz (wł./wył.), 9030 lm, 62 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 11, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Przewód 15 m bez wtyczki, Szybkozłączka 5-biegunowa

Kod zamówienia: 910925865408
Pełny kod zamówienia: 871869699884700

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED109 [LED module 10900 lm]