Polska - Polski

Signify ClearWay gen2, Road & street light, 33.5 W, 4698 lm, 4000 K, CRI70, Średni rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa I, IP66

BGP307 LED54-4S/740 I DM50 48/60S

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Uniwersalne do średnicy 48 do 60 mm regulowane, Zasilacz (wł./wył.), 4698 lm, 33.5 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Szybkozłączka 5-biegunowa

Kod zamówienia: 910925864589
Pełny kod zamówienia: 871869698801500

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED54 [LED module 5400 lm]
  • Wymienne źródło światła
    Tak
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Typ silnika źródła światła
    LED
  • Service Tag
    Tak
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt