Polska - Polski

Philips ClearWay gen2, Road & street light, 11.6 W, 1584 lm, 4000 K, CRI70, Średni rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa I, IP66

BGP307 LED18-4S/740 I DM50 48/60S

Opis produktu

Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Uniwersalne do średnicy 48 do 60 mm regulowane, Zasilacz (wł./wył.), 1584 lm, 11.6 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Średni rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK09 | 10 J, Klasa bezpieczeństwa I, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Szybkozłączka 5-biegunowa

Kod zamówienia: 910925864583
Pełny kod zamówienia: 871869698795700

Dane techniczne

  • Kod rodziny lamp
    LED18 [LED module 1800 lm]
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
    Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
  • Okres gwarancji
    5 lat
  • Ocena zrównoważonego rozwoju
    Signify Circle

Do pobrania