Philips AluRoad gen2, Road & street light, 49.5 W, 7568 lm, 4000 K, CRI70, Programowalne (za pośrednictwem protokołu DALI lub NFC) autonomiczne ściemnianie, Wąski rozsył, Klasa bezpieczeństwa II, IP66
BGP025 LED91/740 II DN CLO-DDF2
Opis produktu
Road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Jasnoszary (RAL7035), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Montaż na wysięgniku o średnicy 48 do 60 mm, Zasilacz z DynaDimmer i stałym strumieniem świetlnym (zintegrowana), Stały strumień świetlny ze stałymi ustawieniami DynaDimmer w wersji 2, 7568 lm, 49.5 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Wąski rozsył, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 8 kV w trybie wspólnym, Szybkozłączka 2-biegunowa
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp LED91 [LED module 9100 lm]
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Typ silnika źródła światła LED
- Service Tag Tak
- Tier Wydajność
- Klasa serwisowania Oprawa oświetleniowa klasy A jest wyposażona w serwisowalne części (w stosownych przypadkach): tablicę LED, sterownik, elementy systemu sterowania, ochronę przeciwprzepięciową, klosz, obudowę przednią i części mechaniczne
- Okres gwarancji 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju Signify Circle