Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 2CT

Opis produktu

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 95 lm/W, EEL F, PF 0.53, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929003540202
Pełny kod zamówienia: 871951447107800

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    E27
  • Nominalny okres eksploatacji
    15 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    2 lata

Do pobrania