Polska - Polski

Philips CorePro, LEDbulb, A67, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT

Opis produktu

CorePro, LEDbulb, A67, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 117 lm/W, EEL E, PF 0.54, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929002306962
Pełny kod zamówienia: 871951447103000

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    E27
  • Nominalny okres eksploatacji
    15 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    2 lata

Do pobrania