Polska - Polski

Philips MASTER, LED HPL, Corncob, EM/sieć, 21 W, HPL 50W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPL ND 28-21W E27 830

Opis produktu

MASTER, LED HPL, Corncob, EM/sieć, 21 W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 h, 135 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plastik, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Kod zamówienia: 929002006102
Pełny kod zamówienia: 871869963814600

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    E27
  • Nominalny okres eksploatacji
    50 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    8 years

Do pobrania