Philips MASTER, LED HPL, Corncob, EM/sieć, 28 W, HPL 80W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 h
TForce LED HPL ND 40-28W E27 840
Opis produktu
MASTER, LED HPL, Corncob, EM/sieć, 28 W, LED alternative to HPL 80W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 h, 142 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plastik, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka E27
- Nominalny okres eksploatacji 50 000 h
- Cykl Przełączania 50 000
- Lighting Technology LED HPL
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia Sphere
- Okres gwarancji 8 years