Polska - Polski

Philips MASTER, LED HPL, Corncob, EM/sieć, 21 W, HPL 50W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPL ND 30-21W E27 840

Opis produktu

MASTER, LED HPL, Corncob, EM/sieć, 21 W, LED alternative to HPL 50W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 h, 142 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plastik, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Kod zamówienia: 929002006202
Pełny kod zamówienia: 871869963816000

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    E27
  • Nominalny okres eksploatacji
    50 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    8 years

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002006202 pdf 67.7 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 193.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002006202 pl_PL pdf 820.9 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 30-21W E27 840 pdf 148.1 kB
Instrukcje instalacji
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002006202_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-929002006202_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - TForce LED HPL ND 30-21W E27 840 ies 35.6 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB